|
|
|
TRV00121
FDM121 homloklapi kijelző (96x96mm) 1 db megszakítókhoz (NSX, NS>630, NT, NW)
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
FDM128
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző szerelőállvány
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Kijelző és jeladó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
MasterPact MTZ
Masterpact NW
Masterpact NW
Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact J
PowerPact PowerPact Multistandard
PowerPact PowerPact R
PowerPact PowerPact R
|
Termék neve
|
Enerlin'X FDM
|
Modul funkciója
|
Távvezérlés
Hálózat megtekintése
Mérés
Riasztás megjelenítése
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Szerelési mód
|
Süllyesztett szerelés
|
Rögzítés
|
Falra szerelés készlettel
Ajtókivágás
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző fehér háttérvilágítással
|
Kijelző felbontása
|
128 x 128 pixel
|
Vízszintes x függőleges látási szög
|
60 x 30°
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC - 25...10 %
|
Áramfelvétel
|
21 mA
|
Szabványok
|
CE
CSA 1010
UL94 (anyag V0)
|
Magasság
|
96 mm
|
Szélesség
|
96 mm
|
Mélység
|
33,6 mm
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP54 előlap:
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,803 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,275 cm
|
1.csomag hossza
|
10,375 cm
|
1. csomag súlya
|
244,5 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
34
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
8967 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
816
|
3.csomag magassága
|
95 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
224208 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|