|
|
|
TRV00128
FDM szerelési tartozékok (22 mm átmérő)
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
FDM szerelő kellék (22 mm átmérő)
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző szerelőállvány
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Szerelési tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Masterpact Masterpact NT
PowerPact PowerPact P
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Csavarozható
|
Magasság
|
64 mm
|
Szélesség
|
64 mm
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
10,0 cm
|
1. csomag súlya
|
45,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
4,2 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|