|
|
|
TRV00830
5 db ULP vezeték (RJ45, apa/apa) L=3 m
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
RJ45 csapos kábel L = 5 m
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kommunikációs kártya
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
Compact NS ComPacT NSX DC new generation
Compact Compact NSX
Compact ComPact NSX DC
MasterPact Masterpact MTZ1
MasterPact Masterpact NW
MasterPact Masterpact NT
Compact NS ComPacT NS new generation
Compact Compact NS
PowerPact PowerPact P
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozó típusa
|
2 RJ45
|
Hosszúság
|
3 m
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4 cm
|
1. csomag szélessége
|
35 cm
|
1.csomag hossza
|
30 cm
|
1. csomag súlya
|
816 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
5
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,08 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
25
|
3.csomag magassága
|
80 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
25 cm
|
3. csomag súlya
|
69,28 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|