|
|
|
TRV00910
Karbantartó készlet USB interfésszel
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tesztkészlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Karbantartási tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
PowerPact PowerPact P
TeSys TeSys GV4
|
Tartozékok
|
1 USB vezeték
1 USB karbantartási interfész
1 RJ45/RJ45 dugós zsinór
1 tápegység
1 MicroLogic cord
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
110...230 V AC 50/60 Hz
24 Veff DC
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
12,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
35,000 cm
|
1.csomag hossza
|
50,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,580 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
50,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
29,140 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|