|
|
|
TRV00911
Kiegészítő USB karbantartó interfész
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
USB kulcs
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Karbantartási tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NS Compact UL
PowerPact PowerPact P
TeSys TeSys GV4
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
110...230 V AC 50/60 Hz
24 Veff DC
|
Kiegészítő jellemzők
Ajánlat típusa
|
Pótalkatrész
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,5 cm
|
1.csomag hossza
|
18,0 cm
|
1. csomag súlya
|
476,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
5,247 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|