Schneider-Electric
 
TRV00915 picture- Schneider-electric
TRV00915
Kiegészítő tápegység 110-240 V AC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Villamos tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact NS Compact UL
PowerPact PowerPact P
TeSys TeSys GV4
Ue névleges üzemi feszültség 110...250 V AC 50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Ajánlat típusa Pótalkatrész
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,5 cm
1. csomag szélessége 12,5 cm
1.csomag hossza 18,5 cm
1. csomag súlya 320,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 5,607 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Garancia
Garancia 18 months