|
|
|
TSXCANCBDD1
Kábel, CANopen, 2x SUB-D9, 1m, UL/IEC60332-2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozóhüvely SUB-D 9 tüske
|
Jelölés
|
CE
|
Nettó súly
|
0,131 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
UL-Aex
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
13,500 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
139,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
65
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
9,650 kg