|
|
|
TSXCANKCDF180T
Csatlakozó, CANopen, SUB-D9, egyenes
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
CANopen
|
Busz típusa
|
CANopen
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó vonalkapocshoz
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
CANopen bus
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég 9 közvetlen
|
Nettó súly
|
0,049 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
9,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
45,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
300
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
14,374 kg