|
|
|
TSXCBY120K
X-busz kábel csatlakozóval, 12m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Sodort érpár Bus X kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Többszekrényes konfigurációhoz
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
12 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység SUB-D 9
|
Nettó súly
|
1,26 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
15,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
1.csomag hossza
|
40,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,900 kg