|
|
|
TSXCDP202
Kábel, Telefast szalagkábel, 2 x HE10 20 érintkezős csatlakozóval, 2m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csévéltcsatlakozó gumikábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
I/O illesztett modul HE10 csatlakozókkal
Telefast 2 lábazat
|
Termék specifikus alkalmazás
|
5 V/10...30 V DC enkóder megtáplálás
Segédbemenet tápfeszültség 24 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXCTY2C
ABE7H08R10
ABE7H16R20
|
Kábelhossz
|
2 m
|
Villamos csatlakozás
|
2 csatlakozó + külső tápegység HE10, 20 pontos
|
Drót szakasz
|
0,08 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 28...AWG 12
|
Áram csatornánként
|
0,1 A
|
Nettó súly
|
0,17 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,000 cm
|
1.csomag hossza
|
19,000 cm
|
1. csomag súlya
|
125,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,375 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
44,000 kg