|
|
|
TSXCDP301
Kábel, Telefast, 1 x HE10 20 érintkezős csatlakozóval, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Premium automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Előformált kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon Premium PLC
Szervó-hajtómű
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TSXCCY1128
TSXCTY4A
TSXCTY2C
TSXCFY11
TSXCTY2A
TSXCFY21
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Villamos csatlakozás
|
1 IP55 csatlakozó alaplap HE10, 20 pontos esetén modul oldal
Szabad vég 4 színnel kódolt vezetékkel esetén PLC oldali
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Nettó súly
|
0,4 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,600 cm
|
1.csomag hossza
|
21,000 cm
|
1. csomag súlya
|
448,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,788 kg