|
|
|
TWDFCW50K
Modicon M2*1 PLC kiegészítő, előszerelt kábel M221M PLC és TM3 bővítő egységhez, HE10 - szabad vezeték, 5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Előformált kábel
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
I/O bővítés
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
TWDDDO32UK
TWDDDI16DK
TWDDDO16UK
TWDDDO32TK
TWDDDI32DK
TWDDDO16TK
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kábel keresztmetszete
|
0,035 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Villamos csatlakozás
|
1 szabad vég HE10 20 tüske Twido oldal
Szabad végek
|
Nettó súly
|
0,67 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,000 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
734,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
15
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,413 kg
|
Garancia
|
|