|
|
|
TWDXCAISO
Modicon Modbus leválasztó, 2xRJ45, 24 VDC
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Twido
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Leágazó szigetelő doboz
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Leágazó szigetelő doboz
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
RS485 soros csatlakozás
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Előre polarizált vezetékek (2 R 620 Ohm)
RS485 vonal szigetelés
Vonali lezárás (RC 120 Ohm, 1 nF)
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
Twido programozható vezérlő
Modicon M241
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V
|
Tápáramkör típusa
|
DC elkülönítetlen
|
Betáplálás
|
Külső energiaellátás
|
Villamos csatlakozás
|
1 rugós sorkapocs
2 csatlakozó + külső tápegység RJ45 (leaágazáshoz)
|
Rögzítés
|
35 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,1 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,5 cm
|
1.csomag hossza
|
12,0 cm
|
1. csomag súlya
|
156,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
4,191 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
768
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
120 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
150 kg
|
Garancia
|
|