Mounting Support
|
Lemez vagy panel szerelőkészlettel
Leágazó doboz
|
Performance Level
|
Nagy teljesítményű
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
Network type
|
AC
DC
|
Network frequency
|
50/60 Hz
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
6 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
11 kW -400...440 V (AC-3e)
11 kW -6 V (AC-3e)
15 kW -500 V (AC-3e)
15 kW -6 V (AC-23B)
18,5 kW -500 V (AC-23B)
5,5 kW -230...240 V (AC-3e)
7,5 kW -230...240 V (AC-23B)
15 kW -400...440 V (AC-23B)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
29 A AC-23A Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
40 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
32 A
|
Making capacity ( I Rms)
|
400 A -400 V AC-21B
400 A -400 V AC-22A
400 A -400 V AC-23B
|
Breaking Capacity
|
320 A -400 V (AC-21B)
320 A -400 V (AC-22A)
320 A -400 V (AC-23B)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 50 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
1 kA -400 V csúcsáram esetén
|
Intermittent duty class
|
30
|
Suitability for isolation
|
Igen
|
[Uimp] rated impulse withstand voltage
|
8 kV
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
480 A -400 V időtartam: 1 év
|
Mechanical Durability
|
100000 ciklus
|
Electrical Durability
|
100000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
|
IEC Terminal Connection
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 10 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 6 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
|
Tightening Torque
|
Betápláló áramkör: 2,1 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Height
|
74 mm
|
Width
|
55 mm
|
Depth
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,2 kg
|