Schneider-Electric
 
VCCDN20 picture- Schneider-electric
VCCDN20
Fő- és vészleállító kapcsoló, szerelőlapra szerelt, átm. 22.5mm, 20A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Thalassa
Termék neve TeSys Mini-VARIO
Készülék rövid neve VCCF
Termék vagy alkatrész típusa Vészleállító nyomógomb
Teljesítmény szint Szabvány
Pólusok megnevezése 3P
Érintkezők típusa és összetétele 3 NO
Hálózat típusa DC
AC
Vezérlő típusa Forgatógomb
Forgatófogantyú szerelési stílus Kibővített
Fogantyú színe Vörös
Fogantyú homloklap színe Sárga
Rotációs hajtás lakatolás 1 ... 3 lakat 4…8 mm
Kiegészítő jellemzők
Jelölés 0 - 1
Szerelési támogatás Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: leágazó doboz
Rögzítési mód Lyuk mellett 22,5 mm esetén kezelő (rotációs hajtás)
Csíptetőkkel esetén kapcsoló
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 20 A
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram 16 A
Le névleges üzemi áram 11 A (AC-23A) -400 V
Névleges üzemi teljesítmény W-ben 4 kW -230...240 V (AC-23B)
5,5 kW -400...440 V (AC-23B)
7,5 kW -500 V (AC-23B)
11 kW -6 V (AC-23B)
3 kW -230...240 V (AC-3e)
4 kW -400...440 V (AC-3e)
5,5 kW -500 V (AC-3e)
5,5 kW -6 V (AC-3e)
Szakaszos üzemi osztály 30
Making capacity ( I Rms) 200 A -400 V AC-21B
200 A -400 V AC-22A
200 A -400 V AC-23B
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
[Icw] rated short-time withstand Rms current 140 A -400 V időtartam: 1 év
Névleges feltételes rövidzárlati áram 6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG
Megszakítási kapacitás 200 kA -400 V (AC-21B)
200 kA -400 V (AC-22A)
200 kA -400 V (AC-23B)
Készülék összetétele Alakos zárbetét
Fogantyúk
Kapcsoló és hálózati aljzat
Mechanikai tartósság 50000 ciklus
Elektromos élettartam 30000 ciklus DC-11
50000 ciklus AC-21
Alkalmasság a leválasztásra Igen
Csatlakozás típusa Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: tömör
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 0,7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
Handle front plate dimension 60 x 60 mm
Magasság 60 mm
Szélesség 60 mm
Nettó súly 0,334 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
Terméktanúsítványok GOST
CSA-Ex
CCC
UL-Aex
UKR
Védőkezelés TC/TH
IP védettségi fok IP65
Mechanikai hibatűrési képesség Ütések 11 ms (15 Gn 11 ms-ig) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,500 cm
1. csomag szélessége 8,800 cm
1.csomag hossza 7,500 cm
1. csomag súlya 318,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,262 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months