Device Composition
|
Fogantyúk
Kapcsoló és hálózati aljzat
Alakos zárbetét
|
Mounting Support
|
Kezelő (rotációs hajtás): ajtókivágás
Kapcsoló: leágazó doboz
Kapcsoló: lemez vagy panel szerelőkészlettel
|
Mounting Method
|
4 csavarral esetén kezelő (rotációs hajtás)
Csíptetőkkel esetén kapcsoló
Csavarokkal esetén kapcsoló
|
Performance Level
|
Nagy teljesítményű
|
Number of Poles
|
3P
|
Contact Type and Composition
|
3 NO
|
[Ue] IEC Rated Operational Voltage
|
6 V AC 50/60 Hz
|
IEC Rated Operational Power in W
|
18,5 kW -6 V (AC-3e)
15 kW -230...240 V (AC-3e)
22 kW -400...440 V (AC-3e)
30 kW -500 V (AC-3e)
30 kW -6 V (AC-23B)
37 kW -500 V (AC-23B)
18,5 kW -230...240 V (AC-23B)
30 kW -400...440 V (AC-23B)
|
[Ie] Rated Operational Current
|
57 A AC-23A Ue: 400 V
|
[Ith] Conventional Free Air Thermal Current
|
80 A
|
[Ithe] Conventional Enclosed Thermal Current
|
63 A
|
Making Capacity ( I Rms)
|
800 A -400 V AC-21B
800 A -400 V AC-22A
800 A -400 V AC-23B
|
Breaking Capacity
|
640 A -400 V (AC-21B)
640 A -400 V (AC-22A)
640 A -400 V (AC-23B)
|
Rated Conditional Short Circuit Current
|
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 80 A gG
|
[Icm] Rated Short Circuit Making Capacity
|
2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
|
[Icw] Rated Short Time Withstand Current
|
960 A -400 V időtartam: 1 év
|
[Uimp] Rated Impulse Withstand Voltage
|
8 kV
|
Suitability for Isolation
|
Igen
|
Network Type
|
DC
AC
|
Intermittent Duty Class
|
30
|
Control Type
|
Forgatógomb
|
Rotary Handle Mounting Style
|
Kibővített
|
Handle Color
|
Vörös
|
Handle Front Plate Color
|
Sárga
|
Rotary Handle Padlocking
|
1 ... 3 lakat 4…8 mm
|
Marking
|
0 - 1
|
Mechanical Durability
|
30000 ciklus
|
Electrical Durability
|
30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
|
IEC Terminal Connection
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
|
Tightening Torque
|
Betápláló áramkör: 4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Base Dimension
|
60 x 60 mm
|
Height
|
83 mm
|
Width
|
60 mm
|
Product Weight
|
0,68 kg
|