Jelölés
|
0 - 1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
50 A
|
Le névleges üzemi áram
|
41,5 A (AC-23B) -400 V
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
22 kW -400 V (AC-23A)
18,5 kW -400 V (AC-3e)
|
Szakaszos üzemi osztály
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
630 A -400 V AC-21B
630 A -400 V AC-22A
630 A -400 V AC-23B
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
2,1 kA -400 V csúcsáram esetén
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
756 A -400 V időtartam: 1 év
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 63 A gG
|
Megszakítási kapacitás
|
500 A -400 V (AC-21B)
500 A -400 V (AC-22A)
500 A -400 V (AC-23B)
|
Mechanikai tartósság
|
30000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Alkalmasság a leválasztásra
|
Igen
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás kábel 16 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 25 mm² - kábel merevsége: tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
4 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Magasság
|
180 mm
|
Szélesség
|
157 mm
|
Mélység
|
152 mm
|
Nettó súly
|
0,93 kg
|