|
|
|
VCF6GEN
Tokozott vészkapcsoló 3x140A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Termék neve
|
TeSys VARIO
|
Készülék rövid neve
|
VCFN
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Zárt automatikus direkt motorindító
|
Teljesítmény szint
|
Nagy teljesítményű
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Kezelő típusa
|
Hosszúnyelű
|
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Rotációs hajtás lakatolás
|
1 ... 3 lakat 4…8 mm
|
Kiegészítő jellemzők
Jelölés
|
0 - 1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ithe] conventional enclosed thermal current
|
140 A
|
Le névleges üzemi áram
|
83 A (AC-23B) -400 V
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
45 kW -400 V (AC-23A)
37 kW -400 V (AC-3e)
|
Szakaszos üzemi osztály
|
30
|
Making capacity ( I rms)
|
1750 A -400 V AC-21B
1750 A -400 V AC-22A
1750 A -400 V AC-23B
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
2,8 kA -400 V csúcsáram esetén
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
2100 A -400 V időtartam: 1 év
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 200 A aM
10 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 200 A gG
|
Megszakítási kapacitás
|
1400 A -400 V (AC-21B)
1400 A -400 V (AC-22A)
1400 A -400 V (AC-23B)
|
Mechanikai tartósság
|
30000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus AC-21
30000 ciklus DC-11
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Alkalmasság a leválasztásra
|
Igen
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozás kábel 70 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
Csavaros csatlakozás kábel 95 mm² - kábel merevsége: tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
22,6 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
90 x 90 mm
|
Magasság
|
291 mm
|
Szélesség
|
241 mm
|
Mélység
|
191 mm
|
Nettó súly
|
2,19 kg
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 60204-1
IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
IP védettségi fok
|
IP65 conforming to MSZ EN 60529
|
Mechanikai hibatűrési képesség
|
Rezgések 10...150 Hz (1 Gn, 10...150 Hz, 1 ciklus) megfelel IEC 60068-2-6
Ütések 11 ms (30 Gn) megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
30,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
20,500 cm
|
1.csomag hossza
|
30,000 cm
|
1. csomag súlya
|
2,908 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
2
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,577 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
38,788 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|