Jelölés
|
0 - 1
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
16 A
|
Le névleges üzemi áram
|
11 A (AC-23B) -400 V
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
5,5 kW -400 V (AC-23A)
4 kW -400 V (AC-3e)
|
Szakaszos üzemi osztály
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
200 A -400 V AC-21B
200 A -400 V AC-22A
200 A -400 V AC-23B
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A -400 V időtartam: 1 év
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A aM
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 20 A gG
|
Megszakítási kapacitás
|
200 A -400 V (AC-21B)
200 A -400 V (AC-22A)
200 A -400 V (AC-23B)
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus DC-11
50000 ciklus AC-21
|
Alkalmasság a leválasztásra
|
Igen
|
Csatlakozás típusa
|
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül kábel 4 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezérlő áramkör: szállítás csatlakozó nélkül kábel 4 mm² tömör
|
Meghúzási nyomaték
|
Vezérlő áramkör: 0,7 N.m - mellett szállítás csatlakozó nélkül
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60595-2-1
|
Handle front plate dimension
|
60 x 60 mm
|
Magasság
|
131 mm
|
Szélesség
|
82,5 mm
|
Mélység
|
106 mm
|
Nettó súly
|
0,422 kg
|