|
|
|
VCFXGE1
Fő- és vészleállító kapcsoló üres tok 10-32A, kapcsolókarral
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Thalassa
|
Készülék rövid neve
|
VCFX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szekrény
|
Termék kompatibilitása
|
VN12
VN20
V02...V2
|
Kiegészítő jellemzők
Fogantyú színe
|
Vörös
|
Fogantyú homloklap színe
|
Sárga
|
Forgatófogantyús lakat
|
-val, -vel
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
25 A
10 A
20 A
16 A
32 A
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Magasság
|
146 mm
|
Szélesség
|
90 mm
|
Mélység
|
131 mm
|
Nettó súly
|
0,34 kg
|
Környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
14,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
1.csomag hossza
|
16,000 cm
|
1. csomag súlya
|
369,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,930 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
33,468 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelel a mentességeknek
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|