|
|
|
VF208W-40NS
Pillangószelep VF208W 40NZ 50E B00
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Valve
|
Valve type
|
Butterfly
|
Valve product series
|
VF208W
|
Valve model
|
VF208W-40NS 50E B00
|
Medium compatibility
|
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
|
Valve configuration
|
2-Way
|
Valve connection type
|
Flanged
|
Body size
|
40 mm (1-1/2 in)
|
Pipe size
|
40 mm
|
Flow characteristic
|
Uncharacterized
|
Flow coefficient
|
57.81 cv
50 kvs
|
Pressure class
|
PN16
|
Operating fluid temperature
|
-10…100 °C
|
Pressure fluid max delta P normal life
|
599,84 kPa
|
Seat leakage
|
Port A: Class IV-S1 (0.005 %)
|
Stem movement
|
Rotary
|
Disc shape
|
Full
|
Disc material
|
Stainless steel 316
|
Test anyaga
|
Nodular cast iron EN-JS 1030
|
Material seal
|
EPDM (ethylene propylene diene monomer)
|
Stem material
|
Stainless steel AISI 420
|
Targeted region
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,89 cm
|
1. csomag szélessége
|
26,67 cm
|
1.csomag hossza
|
19,05 cm
|
1. csomag súlya
|
1,651 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv
|
Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
|
|