Schneider-Electric
VLVAF7N03539AA picture- Schneider-electric
VLVAF7N03539AA
VarSet capacitor bank Auto 1150kvar with incomer CB xxB 400V 50Hz
Schneider Electric
Fő jellemzők
Hálózati feszültség 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Meddő teljesítmény érték 1150 kvar
Működési mód Automatikus
Termékcsalád PowerLogic
Készülék rövid neve kiegészítő olvadóbiztosító érintkező
Termék vagy alkatrész típusa Kondenzátor üzemű mágneskapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Hálózat szennyezési szint Low polluted
[Gh/Sn] felharmonikus arány 15…25 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 3…4 %
Teljesítmény lépésenként 50 kvar
Step composition 50 + 11x100
Csatlakozás helye Fenéklap
Controller type PowerLogic PFC Controller VPL12
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor
Pólusok megnevezése 3P
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt) megfelel IEC 60831-1
Maximális állandó áram Capacitor: 1.8 x In -480 V megfelel IEC 60831-1
Tartalék akkumulátor: 1.43 x In -400 V megfelel IEC 61439-2
Tartalék akkumulátor: 1.19 x In -415 V megfelel IEC 61439-2
Main incomer protection Tekercsvédelem
Megszakítási kapacitás Icu 65 kA
Vezérlő típusa Forgatógomb
Step protection type Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Rövidzár: fuse
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szín Szürke (RAL 7035)
Maximum weight 868 kg
Magasság 2200 mm
Szélesség 1600 mm
Mélység 600 mm
Tartozék Auxiliary transformer
Belső feszültség transzformátor arány 400/230 V - 630 VA
Rendelkezésre álló funkció Gesztusvezérlés: a készülék felismeri a mozdulatokat
Riasztási memória
Környezet
Szabványok IEC 61439-1
IEC 61439-2
IEC 61921
Terméktanúsítványok ASEV
EAC
CE
Szerelési hely Beltéri
IP védettségi szint Funkcionális biztonsági szabvány: IP31
Specifikus követelmények (PLC): IPxx B
IK védettségi fok IK10
Relatív páratartalom 0…95 %
Működési magasság <= 2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…45 °C
Átlagos környezeti üzemi levegő hőmérséklet 35 °C (éves)
45 °C (üzemi hőmérséklet-tartományon kívül)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 231 cm
1. csomag szélessége 160 cm
1.csomag hossza 120 cm
1. csomag súlya 868 kg
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot Green Premium termék
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.