Schneider-Electric
VLVAF8P03537AA picture- Schneider-electric
VLVAF8P03537AA
VarSet capacitor bank Auto 1000kvar DR3,8 with incomer CB xxB 400V 50Hz
Schneider Electric
Fő jellemzők
Hálózati feszültség 400 V AC 50 Hz
415 V AC 50 Hz
Meddő teljesítmény érték 1000 kvar
Működési mód Automatikus
Termékcsalád PowerLogic
Készülék rövid neve automatic capacitor bank with detuned reactor
Termék vagy alkatrész típusa Kondenzátor üzemű mágneskapcsoló
Kiegészítő jellemzők
Hálózat szennyezési szint Szennyezett
[Gh/Sn] felharmonikus arány 25…50 %
[THDU] total harmonic distorsion of voltage 4…7 %
Tuning factor 3,8
Hangolófrekvencia 190 Hz
Teljesítmény lépésenként 50 kvar
Step composition 2x50 + 9x100
Csatlakozás helye Fenéklap
Controller type PowerLogic PFC Controller VPL12
Capacitor technology PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
Pólusok megnevezése 3P
Kapacitív tűrés - 5% – 10%
[Ui] névleges szigetelési feszültség 800 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Maximális megengedhető feszültség 1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt) megfelel IEC 60831-1
Maximális állandó áram Capacitor: 1.8 x In -480 V megfelel IEC 60831-1
Tartalék akkumulátor: 1.19 x In -400 V megfelel IEC 61439-2
Tartalék akkumulátor: 1.19 x In -415 V megfelel IEC 61439-2
Main incomer protection Tekercsvédelem
Megszakítási kapacitás Icu 65 kA
Vezérlő típusa Forgatógomb
Step protection type Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Rövidzár: fuse
Hozzáférés a működtetéshez Első rész
Szín Szürke (RAL 7035)
Maximum weight 1904 kg
Magasság 2200 mm
Szélesség Capacitor: 1600 mm
Detuned reactor: 1200 mm
Mélység 600 mm
Tartozék Auxiliary transformer
Belső feszültség transzformátor arány 400/230 V - 1000 VA
Rendelkezésre álló funkció Riasztási memória
Gesztusvezérlés: a készülék felismeri a mozdulatokat
Környezet
Szabványok IEC 61439-2
IEC 61921
IEC 61439-1
Terméktanúsítványok ASEV
EAC
CE
Szerelési hely Beltéri
IP védettségi szint Funkcionális biztonsági szabvány: IP31
Specifikus követelmények (PLC): IPxx B
IK védettségi fok IK10
Relatív páratartalom 0…95 %
Működési magasság <= 2000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -5…45 °C
Átlagos környezeti üzemi levegő hőmérséklet 35 °C (éves)
45 °C (üzemi hőmérséklet-tartományon kívül)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 230 cm
1. csomag szélessége 160 cm
1.csomag hossza 156 cm
1. csomag súlya 1361 kg
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
WEEE A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.