Hálózat szennyezési szint
|
Szennyezett
|
[Gh/Sn] felharmonikus arány
|
25…50 %
|
[THDU] total harmonic distorsion of voltage
|
4…7 %
|
Tuning factor
|
3,8
|
Hangolófrekvencia
|
190 Hz
|
Teljesítmény lépésenként
|
50 kvar
|
Step composition
|
50 + 11x100
|
Csatlakozás helye
|
Fenéklap
|
Controller type
|
PowerLogic PFC Controller VPL12
|
Capacitor technology
|
PowerLogic PFC Capacitor + Detuned Reactor
|
Pólusok megnevezése
|
3P
|
Kapacitív tűrés
|
- 5% – 10%
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
800 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV
|
Maximális megengedhető feszültség
|
1,1 x Un (8 óra 24 óra alatt) megfelel IEC 60831-1
|
Maximális állandó áram
|
Capacitor: 1.8 x In -480 V megfelel IEC 60831-1
Tartalék akkumulátor: 1.19 x In -400 V megfelel IEC 61439-2
Tartalék akkumulátor: 1.19 x In -415 V megfelel IEC 61439-2
|
Main incomer protection
|
Tekercsvédelem
|
Megszakítási kapacitás
|
Icu 65 kA
|
Vezérlő típusa
|
Forgatógomb
|
Step protection type
|
Túlterhelés + rövidzárlat elleni védelem: harmonic control from PowerLogic PFC Controller
Rövidzár: fuse
|
Hozzáférés a működtetéshez
|
Első rész
|
Szín
|
Szürke (RAL 7035)
|
Maximum weight
|
1904 kg
|
Magasság
|
2200 mm
|
Szélesség
|
Capacitor: 1600 mm
Detuned reactor: 1200 mm
|
Mélység
|
600 mm
|
Tartozék
|
Auxiliary transformer
|
Belső feszültség transzformátor arány
|
400/230 V - 1000 VA
|
Rendelkezésre álló funkció
|
Gesztusvezérlés: a készülék felismeri a mozdulatokat
Riasztási memória
|