Schneider-Electric
 
VM2221P33A000 picture- Schneider-electric
VM2221P33A000
VB: 1/2 in, 2W, Zone, NPT, BR, 1 cv, 50 PSI, Act (AP33A000): Elec, Prop, 0-10 VDC/4-20mAdc, NSR, 24 VAC, No Leads, N1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Actuator product range Erie PopTop
Valve product range Erie PopTop
Termék vagy alkatrész típusa Szelep adapter
Actuator type Electric
Valve type Zone
Actuator product series AP
Valve product series VM2
Termék rendeltetési helye Zone valves
Működtetőszerkezet Forgó
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Glycol 60 %
Water
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
4...20 mA DC elkülönítetlen
Teljesítményigény VA-ban 1,7 VA AC
Power loss return Non-spring return
Switch function No
Rated supply voltage 24 V AC
Control signal Proportional/modulating
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Motortípus Váltakozóáramú szinkron szervomotor
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size 1/2 in
Flow characteristic Equal percentage
Position indicator Housing scale
Loss of power position Fail in Place
Valve configuration 2-Way
Valve connection type NPT
Pressure class ANSI class 400
Close-off pressure 50 psi
345 kPa
Pressure allowable static 400 psi
Operating fluid temperature 0…93 °C
Flow coefficient 0.99 cv
0.86 kvs
Leads and connections No leads
Stem movement Rotary
Seat leakage Port A: Class IV (0.01 %)
Test anyaga Forged brass
Anyag Poliolefin: burkolat
Seat material Port A: brass
Trim material Brass
Stem material Nickel-plated
Chrome plated brass
Paddle material High temperature thermoplastic/rubber
IP védettségi szint IP10
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 1,6…51,6 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Relatív páratartalom 5…95 % nem kondenzálódó
Targeted region North America.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,8 cm
1. csomag szélessége 7,0 cm
1.csomag hossza 10,7 cm
1. csomag súlya 726,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Vizsgálat tárgyát képezi
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja