Rögzítés
|
Leágazó doboz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
|
12 A
|
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram
|
10 A
|
Le névleges üzemi áram
|
8,1 A (AC-23A) -400 V
|
Névleges üzemi teljesítmény W-ben
|
3 kW -400...440 V (AC-3e)
4 kW -500 V (AC-3e)
4 kW -6 V (AC-3e)
1,5 kW -230...240 V (AC-3e)
5,5 kW -500 V (AC-23B)
7,5 kW -6 V (AC-23B)
3 kW -230...240 V (AC-23B)
4 kW -400...440 V (AC-23B)
|
Szakaszos üzemi osztály
|
30
|
Making capacity ( I Rms)
|
120 A -400 V AC-21B
120 A -400 V AC-22A
120 A -400 V AC-23B
|
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
|
0,5 kA -400 V csúcsáram esetén
|
[Icw] rated short-time withstand Rms current
|
140 A -400 V időtartam: 1 év
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A aM
6 kA -400 V - kapcsolt biztosíték 12 A gG
|
Megszakítási kapacitás
|
120 A -400 V (AC-22A)
120 A -400 V (AC-23B)
120 A -400 V (AC-21B)
|
Mechanikai tartósság
|
50000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
30000 ciklus DC-11
50000 ciklus AC-21
|
Alkalmasság a leválasztásra
|
Igen
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: tömör
Betápláló áramkör: csavaros csatlakozás kábel 4 mm² - kábel merevsége: rugalmas - kábelvéggel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 7 N.m - mellett csavaros csatlakozás
|
Magasság
|
46,5 mm
|
Szélesség
|
56 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Nettó súly
|
0,11 kg
|