Schneider-Electric
VS-7313-812-4-06 picture- Schneider-electric
VS-7313-812-4-06
3/4" 3WayValve+MS51-7103-150ACT
Schneider Electric
Fő jellemzők
Actuator product range SpaceLogic
Valve product range Venta
Termék vagy alkatrész típusa Szelep adapter
Actuator type Electric
Valve type Globe
Actuator product series MS51-7103
Valve product series VB-7300
Termék rendeltetési helye Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Glycol 60 %
Water
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
Teljesítmény W-ban 4,2 W
Teljesítményigény VA-ban 6,6 VA AC
Tartási fogyasztás W 1,5 W
Power loss return Húzórugó
Áramfelvétel 140 mA
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Switch function No
Feedback signal 0...10 V DC
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
20...30 V DC
Control signal Proportional/modulating
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Force N 468 N
Force lbf 105 lbf
Control valve rangeability 100:1 port A
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Body size 20 mm (3/4 in)
Pipe size 3/4 in
Conduit connection 1/2"
Flow characteristic Linear
Position indicator Housing scale
Loss of power position Up/retract A closed
Valve configuration 3-Way Mixing
Valve connection type NPT
Pressure class ANSI class 250
Close-off pressure 200 psi
1379 kPa
Pressure allowable static 400 psig up to 150 °F decreasing to 321 psig at 281 °F
Operating fluid temperature -7…138 °C
Pressure fluid max delta P normal life 599,84 kPa
Flow coefficient 7.5 cv
6.49 kvs
Lead length 3 ft
Leads and connections Plenum
Stroke auto calibration False
Stroke length 7/16 in
Stem flow action Stem down flow A to AB
Stem movement Linear
Seat leakage Port A: Class IV (0.01 %)
Port A: Class V
Port B: Class III (0.1 %)
Test anyaga Bronze
Anyag Poliolefin: burkolat
Seating seal material PTFE (polytetrafluoroethylene)
Port B:metal to metal
Seat material Port A: bronze
Port B: bronze
Trim material Brass
Plug material Brass
Packing material Spring-loaded PTFE/EPDM
IP védettségi szint IP11
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -30…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…71 °C
Relatív páratartalom 5…95 % nem kondenzálódó
Targeted region North America.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,86 cm
1. csomag szélessége 17,145 cm
1.csomag hossza 24,447 cm
1. csomag súlya 2,812 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Környezetvédelmi közzététel
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre