Schneider-Electric
 
VT3231 picture- Schneider-electric
VT3231
Erie háromjáratú szelep 1/2" BSP 1.5Cv
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Valve product range Erie PopTop
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Zone
Valve product series VT3
Medium compatibility Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Water
Valve configuration 3-Way
Valve connection type Rp Internal
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size DN15
Flow characteristic Uncharacterized
Flow coefficient 1.5 cv
1.3 kvs
Pressure allowable static 300 psi
Pressure class PN16
PN20
Operating fluid temperature 0…93 °C
Pressure fluid max delta P normal life 517,11 kPa
Seat leakage Port A: Class IV (0.01 %)
Stem movement Rotary
Trim material Brass
Test anyaga Brass
Seat material Port A: brass
Paddle material Buna N
Stem material Nickel plated brass
Stem seal material FKM
Targeted region Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,08 cm
1. csomag szélessége 7,62 cm
1.csomag hossza 7,62 cm
1. csomag súlya 360,0 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS irányelv Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá