|
|
|
VW32SBCBGA050
érzékelő hosszabítókábel csatlakozóval
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Lexium tengelyirányú mozgásbevezető
|
Product or component type
|
Hosszabbítókábel
|
Accessory / separate part category
|
Karbantartási tartozékok
|
Kiegészítő jellemzők
Product destination
|
For sensor
|
Product compatibility
|
PAS 41 lineáris tengely 40 x 40 mm
PAS 42 lineáris tengely 60 x 60 mm
PAS 43 lineáris tengely 80 x 80 mm
PAS 44 lineáris tengely 110 x 110 mm
CAS 41 lineáris tengely 40 x 40 mm
CAS 42 lineáris tengely 60 x 60 mm
CAS 43 lineáris tengely 80 x 80 mm
CAT648 lineáris tengely 110 x 110 mm
TAS 41 lineáris tengely 100 x 39 mm
TAS 42 lineáris tengely 150 x 54 mm
TAS 43 lineáris tengely 200 x 59 mm
|
Range compatibility
|
Lexium TAS
Lexium PAS
Lexium Controller
|
Length
|
5 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,6 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
24,7 cm
|
1. csomag súlya
|
219,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,88 kg
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
PVC-mentes
|
Igen
|
Garancia
|
|