|
|
|
VW3A1102
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, átlátszó ajtó Altivar VW3A1101 távoli grafikus kijelzőhöz, IP54
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 71Q
Altivar 71 Plus
Altivar 38
Altivar 61Q
Altivar 212
Altivar 61 Plus
Altivar Machine ATV320
|
IP védettségi fok
|
IP54
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Csavarok és csapok szereléshez
Szerszámok felszereléshez
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,500 cm
|
1.csomag hossza
|
23,000 cm
|
1. csomag súlya
|
222,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,037 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
56
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
26,636 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|