|
|
|
VW3A1104R10
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kihelyező kábel Altivar kijelzőhöz, 1m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli kábel
|
Termék kompatibilitása
|
VW3M1701
VW3A1101
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Távoli grafikus kijelző terminál
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altistart 22
Altivar 12
Altivar 212
Altivar 71Q
Altivar Process ATV600
Altivar 38
Altivar 71 Plus
Altivar 31C
Easy Altivar 610
Altivar 61 Plus
Altivar Process ATV900
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Allen-Bradley Micro Logix
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
|
Kábelhossz
|
1 m
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,500 cm
|
1.csomag hossza
|
16,500 cm
|
1. csomag súlya
|
55,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,404 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
35,232 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|