|
|
|
VW3A1104R30
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kihelyező kábel Altivar kijelzőhöz, 3m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli kábel
|
Termék kompatibilitása
|
VW3A1101
VW3M1701
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Távoli grafikus kijelző terminál
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 71 Plus
Altivar 212
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV900
Altivar 38
Altivar 31C
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
Easy Altivar 310
Altivar Process ATV900
Altistart 22
Altivar Process ATV600
Altivar 71Q
Altivar 12
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar Machine ATV320
Lexium 32i
|
Kábelhossz
|
3 m
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Nettó súly
|
0,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,4 cm
|
1. csomag szélessége
|
14,9 cm
|
1.csomag hossza
|
13,1 cm
|
1. csomag súlya
|
134 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
7,47 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
400
|
3.csomag magassága
|
77 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
60 cm
|
3. csomag súlya
|
68,26 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|