|
|
|
VW3A1104R50
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kihelyező kábel Altivar kijelzőhöz, 5m
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Távoli kábel
|
Termék kompatibilitása
|
VW3M1701
VW3A1101
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Távoli grafikus kijelző terminál
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Altivar 31C
Altivar Process ATV600
Altivar 61 Plus
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Allen-Bradley Micro Logix
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
Altivar 38
Altivar 212
Altivar 71 Plus
Easy Altivar 610
|
Kábelhossz
|
5 m
|
Kiegészítő jellemzők
Elektromos csatlakozás
|
2 kivezetés levehető csatlakozóhoz
|
Csatlakozó típusa
|
RJ45
|
Nettó súly
|
0,25 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,000 cm
|
1. csomag súlya
|
229,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
25
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,446 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
200
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
59,204 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|