|
|
|
VW3A1112
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet ajtóra rögzítéshez, IP65, VW3A1101 grafikus terminálhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV900
Altivar Process ATV900
Altivar IMC
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
|
IP védettségi fok
|
IP65
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Rögzítő anya
Szerelőlemez
Forgásgátló eszköz
Szorító kulcs
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,100 cm
|
1.csomag hossza
|
12,800 cm
|
1. csomag súlya
|
128,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,960 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
256
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
47,680 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|