|
|
|
VW3A1113
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Kihelyezhető karakteres kijelző, IP21, ATV340, ATV610 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Megjelenítő és jelző tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Megjelenítő terminál
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Meghajtó vezérlése, beállítása és konfigurálása
Aktuális értékek kijelzése
Konfigurációk mentése és letöltése
|
IP védettségi fok
|
IP21
|
Kiegészítő jellemzők
Nyelv
|
Francia
Német
Angol
Spanyol
Olasz
Kínai
|
Valós idejű óra
|
Nincs
|
Megjelenítő típusa
|
Háttérmegvilágítású LCD fehér
|
Üzenetek megjelenítési kapacitása
|
2 lines
|
Felbontás (pixel)
|
128 x 64
|
Nettó súly
|
0,05 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-15…50 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,700 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,200 cm
|
1.csomag hossza
|
12,400 cm
|
1. csomag súlya
|
99,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
45
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
5,360 kg