|
|
|
VW3A1114
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet ajtóra rögzítéshez ATV340, ATV610 karakteres terminálhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Szerelőcsomag
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Easy Altivar 610
Altivar Process ATV600
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Szerelőkészlet
Rögzítő anya
Csatlakozó
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
66,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|