|
|
|
VW3A31406
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 25A, ATV212-ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Machine ATV320
Lexium 28
Altivar 212
Altivar 32
Lexium 15
Altivar 31C
Allen-Bradley Micro Logix
|
Termékkompatibilitás
|
Szervohajtás LXM23 motor: 4,5 kW
Szervohajtás LXM23 motor: 5,5 kW
ATV212HU30M3X
ATV212HU30N4
ATV212HU40M3X
ATV212HU40N4
ATV212HU55N4
ATV31CU22N4
ATV31CU30N4
ATV31CU40N4
LXM05AD22N4
LXM05AD34N4
LXM05AD42M3X
LXM05BD22N4
LXM05BD34N4
LXM05BD42M3X
LXM05CD22N4
LXM05CD34N4
ATV312HU22N4
ATV312HU30N4
ATV312HU40N4
ATV312HU30M3
ATV312HU40M3
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 2,2 kW, 380...500 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 3 kW, 380...500 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 4 kW, 380...500 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 3 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 4 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS motor: 2,2 kW, 380...500 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS motor: 3 kW, 380...500 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...W/ATV320...WS motor: 4 kW, 380...500 V három fázis
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
[In] névleges áramerősség
|
25 A
|
Termikus veszteségek
|
1 W esetén ATV21HU30N4
3 W esetén ATV21HU55N4
1,6 W esetén ATV21HU40N4
15,8 W esetén ATV31CU22N4
3,6 W esetén ATV21HU30M3X
6,2 W esetén ATV21HU40M3X
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 10 x 2.5 mm² AWG 6...250 kcmil
|
Meghúzási nyomaték
|
1,8 N.m
|
Maximum earth leakage current
|
35 mA 50 Hz
37 mA -48 V 60 Hz
17,8 mA -48 V 60 Hz
|
Power supply voltage
|
380…500 V
200…240 V
|
Tűréshatár
|
+ 15 %
|
Nettó súly
|
1,65 kg
1,35 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP41 (jobb felső)
|
Relatív páratartalom
|
0…93 % megfelel IEC 68-2-3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,500 cm
|
1.csomag hossza
|
28,200 cm
|
1. csomag súlya
|
1,487 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
11
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
40 cm
|
2. csomag hossza
|
60 cm
|
2. csomag súlya
|
17,142 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
44
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
77,308 kg