|
|
|
VW3A31407
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, bemeneti EMC szűrő, 3 fázisú, 47A, ATV212-ATV320 frekvenciaváltóhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
EMC bemeneti szűrők
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Lexium 15
Lexium 28
Altivar Machine ATV320
Altivar 212
Altivar 31C
Altivar 32
Allen-Bradley Micro Logix
|
Termékkompatibilitás
|
Szervohajtás LXM23 motor: 7,5 kW
ATV212HD11N4
ATV212HU55M3X
ATV212HU75M3X
ATV212HU75N4
ATV31CU55N4
ATV31CU75N4
LXM05AD57N4
LXM05BD57N4
LXM05CD57N4
ATV312HU55M3
ATV312HU75M3
ATV312HU55N4
ATV312HU75N4
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 5,5 kW, 200...480 V három fázis
Frekvenciaváltó ATV320...C motor: 7,5 kW, 200...480 V három fázis
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Rádió interferencia bemenet szűrő
|
[In] névleges áram
|
47 A
|
Termikus veszteségek
|
1,9 W esetén ATV21HU75N4
19,3 W esetén ATV31CU55N4
3,7 W esetén ATV21HU55M3X
3,9 W esetén ATV21HD11N4
6,8 W esetén ATV21HU75M3X
|
Fázisok hálózatszáma
|
Három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 2 x 0,5 mm² hajlékony kábel 13 mm-es lecsupaszított véggel AWG 2...0
|
Meghúzási nyomaték
|
4,5 N.m
|
Maximum earth leakage current
|
45 mA 50 Hz
20,6 mA -48 V 60 Hz
42,8 mA -48 V 60 Hz
|
Power supply voltage
|
200…240 V
380…500 V
|
Tűréshatár
|
+ 15 %
|
Nettó súly
|
3,15 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
IP41 (jobb felső)
|
Relatív páratartalom
|
0…93 % megfelel IEC 68-2-3
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
<= 1000 m nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…150 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Szabványok
|
IEC 61800-3 C1. kategória
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
23,5 cm
|
1.csomag hossza
|
47,0 cm
|
1. csomag súlya
|
3,001 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
22
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
80,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
76,022 kg