|
|
|
VW3A34003
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Csatlakozó készlet az ATV340 frekvenciaváltóhoz, s3 méret
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókészlet
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV340, 11 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340, 15 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340, 18 kW, 380...480 V
Frekvenciaváltó ATV340, 22 kW, 380...480 V
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar Process ATV600
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet tartalma
|
Set of connectors
|
Nettó súly
|
0,04 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
13 cm
|
1.csomag hossza
|
19,2 cm
|
1. csomag súlya
|
133 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,957 kg