|
|
|
VW3A4552
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, hálózati fojtó, 4 mH, 10A, 3 fázis, Altivar és Lexium hajtásokhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Vonalkapocs
|
Termékkompatibilitás
|
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 1,5 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU22N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV31CU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU30N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV31CU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV31CU40N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV61HU15M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU22M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU22N4 - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV61HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU22N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU30N4C - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61WU40N4C - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV71HD55Y - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV71HD75Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU15M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU22M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71PU22N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71PU30N4Z - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71PU40N4Z - vonaljelfogó - 2 hajtásonként
ATV71WU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71WU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71WU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM05D17M3X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM05D34N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
LXM05D57N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV12H075F1 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H075M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12H075M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12HU15M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12HU15M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P075M2 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312HU11M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU15M3 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU40S6 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU55S6 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU40Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU55Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU40Y - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU55S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV312HU22N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312HU30N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312HU40N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312HU40S6 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV312HU55S6 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12P075M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV12PU15M3 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV61HU30S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU40S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV61HU55S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU30S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV71HU40S6X - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32HU22N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV32HU30N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV32HU40N4 - motorfojtás - 1 meghajtásonként
ATV32HU22N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32HU30N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
ATV32HU40N4 - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 1,5 kW - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 2,2 kW - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 3 kW - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 2,2 kW - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 3 kW - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV310 motor: 4 kW - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 2,2 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 3 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV340 motor: 4 kW 380...480 V - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 2,2 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 3 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 4 kW 380...500 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,18 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,37 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,1 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 200...240 V - egyfázisú - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,37 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,1 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 2,2 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 3 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 4 kW 380...500 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,1 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 200...240 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,18 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,37 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,55 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,1 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 200...240 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 4 kW 525...600 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 0,75 kW 525...600 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 1,5 kW 525...600 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 2,2 kW 525...600 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 4 kW 525...600 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV320...B motor: 5,5 kW 525...600 V - három fázis - motorfojtás - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 5,5 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 7,5 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 5,5 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 7,5 kW 500...690 V - három fázis - vonaljelfogó - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 5 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV650 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 7,5 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 5 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV950 motor: 600 V - három fázis - vonaljelfogó - 7,5 LE - 1 meghajtásonként
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 0,75 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 1,5 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 2,2 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 3,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 4,0 kW
Frekvenciaváltó ATV312 motor: 5,5 kW
|
Number of phases
|
Három fázis
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Allen-Bradley Micro Logix
Altivar 38
Altivar Process ATV900
Altivar 32
Lexium 15
Altivar 71Q
Altivar Process ATV600
Altivar Machine ATV320
Easy Altivar 310
Altivar 12
Lexium 62
Altivar Process ATV900
Altivar 31C
Easy Altivar 310L
|
Készülék alkalmazás
|
Áramharmonikusok csökkentése
Áramharmonikusok csökkentése
|
Induktancia érték
|
4 mH
|
[In] névleges áramerősség
|
10 A
|
Termikus veszteségek
|
65 W
|
Villamos csatlakozás
|
Sorkapocs 2.5 x 3 mm² / AWG 12...AWG10, 0,4…0,6 N.m
|
Kiegészítő jellemzők
Power supply frequency
|
50...60 Hz
|
Maximális áram
|
1.65 x névleges áram (időtartam = 60 s)
|
Maximum voltage drop at rated load
|
5 %
|
Elektromos szigetelési osztály
|
H osztály
|
Holtjáték
|
5,5 mm IEC 60664
|
Szivárgási távolság
|
11,5 mm megfelel IEC 60664
|
Nettó súly
|
3 kg
|
Szélesség
|
130 mm
|
Magasság
|
155 mm
|
Mélység
|
90 mm
|
Környezet
Szabványok
|
EN 50178
IEC 60077-1
VDE 0170
|
IP védettségi szint
|
Fojtó: IP04
Sorkapocs: IP20
|
Környezeti jellemző
|
3B1 megfelel IEC 73
3C2 megfelel IEC 73
3S1 megfelel IEC 73
|
Szennyezettségi fok
|
2 megfelel EN 50178
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás (f= 13…200 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
1,6 mm (f= 3…13 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Relatív páratartalom
|
0…95 %
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
45…55 °C (névleges áramérték csökkenés: 2% °C-onként)
0…45 °C (áramérték csökkenése nélkül)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Üzemi magasság
|
<= 1000 m áramérték csökkenése nélkül
1000...4000 m áramérték csökkenés mértéke 1% /100 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
18,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,500 cm
|
1.csomag hossza
|
25,500 cm
|
1. csomag súlya
|
3,440 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
18
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
75,556 kg