Schneider-Electric
 
VW3A47801 picture- Schneider-electric
VW3A47801
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV610, ATV630*Z-930*Z frekvenciaváltóhoz, s1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar IMC
Altivar Process ATV600
Altivar Process ATV991
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Termékkompatibilitás ATV610 frekvenciaváltó 0,75 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 1,5 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 2,2 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 3 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 4 kW motor
ATV610 frekvenciaváltó 5,5 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 0,75 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 1,5 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 2,2 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 3 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 4 kW motor
ATV650 frekvenciaváltó 5,5 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 0,75 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 1,5 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 2,2 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 3 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 4 kW motor
ATV950 frekvenciaváltó 5,5 kW motor
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Változó sebességű meghajtó
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás Csavarok
1 EMC plate bottom
1 EMC plate top
Kapcsok
Nettó súly 0,39 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,37 cm
1. csomag szélessége 17,53 cm
1.csomag hossza 23,11 cm
1. csomag súlya 0,43 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 16
2.csomag magassága 30 cm
2. csomag szélessége 40 cm
2. csomag hossza 60 cm
2. csomag súlya 7,968 kg