|
|
|
VW3A5106
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, motorfojtó (dv/dt szűrő), IP00, 481A, Altivar Process 600-900 frekv. váltóhoz, 3 db
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Motorfojtás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Altivar 61Q
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar 61 Plus
Altivar Process ATV900
Altivar 71 Plus
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Kimeneti szűrő
|
[In] névleges áramerősség
|
481 A
|
Termékkompatibilitás
|
ATV61HC16N4
ATV61HC22N4
ATV61HC31Y
ATV61HC40Y
ATV61HD90M3X
ATV61QC20N4
ATV61QC25N4
ATV61QC25Y
ATV61QC31Y
ATV71HC16N4
ATV71HC20N4
ATV71HC25N4
ATV71HC25Y
ATV71HC31Y
ATV71QC16N4
ATV71QC20N4
ATV71QC20Y
ATV71QC25Y
ATV650 frekvenciaváltó kihúzható - 220 kW, 380...480 V
ATV950 frekvenciaváltó kihúzható - 220 kW, 380...480 V
|
Nedded quantity
|
3
|
Villamos csatlakozás
|
Leágazás 2 x M12
|
Kiegészítő jellemzők
Maximum motor cable length
|
250 m árnyokolt kábel P motor 90 kW -200...240 V
300 m unshielded cable P motor 90 kW -200...240 V
250 m árnyokolt kábel P motor 160…220 kW -380...480 V 1
300 m unshielded cable P motor 160…220 kW -380...480 V 1
150 m árnyokolt kábel P motor 250…400 kW -500...690 V 1
250 m unshielded cable P motor 250…400 kW -500...690 V 1
250 m árnyokolt kábel P motor 250…400 kW -500...690 V 2
400 m unshielded cable P motor 250…400 kW -500...690 V 2
|
Dv/dt
|
500 V/µs max -400 V
750 V/µs max -500 V
1000 V/µs max -690 V
|
Termikus veszteségek
|
530 W
|
Maximum drive output frequency
|
100 Hz
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-10…50 °C
|
Nettó súly
|
58 kg
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 (with kits VW3A9612,614)
IP04
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…70 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
58,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
1.csomag hossza
|
80,000 cm
|
1. csomag súlya
|
31,500 kg