Schneider-Electric
 
VW3A8306 picture- Schneider-electric
VW3A8306
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus kábel RJ45 / sUb-D15, 3m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése Kábel Modbus soros összek-hez
Termék kompatibilitása TSXSCA62
TSXSCA64
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Modbus kapcsolat
Termékcsalád kompatibilitása Altivar 11
Harmony iDisplay
Altistart 22
Lexium SD3
Kábelhossz 3 m
Villamos csatlakozás 1 csatlakozódugó RJ45
1 csatlakozódugó SUB-D 15
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,15 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 15,800 cm
1.csomag hossza 18,300 cm
1. csomag súlya 156,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 7,022 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 68,284 kg