|
|
|
VW3A8306DR
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus RC lezáró sorkapocshoz, 150 Ohm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csavaros kapocs
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar
Altivar 31C
Altivar 31
Lexium SD3
Altivar 32
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Terminátor ellenállás
|
150 Ohm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
10 cm
|
1.csomag hossza
|
12 cm
|
1. csomag súlya
|
8 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
1,526 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|