|
|
|
VW3A8306DRC
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus RC lezáró sorkapocshoz, 120 Ohm
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Masterpact NT NAVY
Altivar
Masterpact NW korrózióvédelem
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Csavaros kapocs
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 31
Altivar
Lexium SD3
Altivar 31C
Altivar 32
Compact NSX DC & DC PV
PowerPact Multistandard
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Terminátor ellenállás
|
120 Ohm
|
Terminátor kapacitás
|
1 nF
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
10,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,000 cm
|
1.csomag hossza
|
5,500 cm
|
1. csomag súlya
|
8,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,489 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
19,804 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|