|
|
|
VW3A8306R
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, Modbus vonal lezáró, 150 Ohm, RJ45
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar
|
Busz típusa
|
Modbus
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Vonallezáró
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
RJ45 csatlakozó
|
Mennyiség készletenként
|
2 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Tartománykompatibilitás
|
Altivar 61Q
Altivar
Preventa XY2
Altivar Easy 310
Lexium SD3
Altivar 31C
Altivar 12
Altivar 61 Plus
Altivar 31
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 71Q
Altivar 32
Altistart 22
Altivar 71 Plus
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus 32-bites bővítmények
|
Terminátor ellenállás
|
150 Ohm
|
Nettó súly
|
0,2 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,000 cm
|
1. csomag súlya
|
9,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
1,534 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
800
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
3. csomag hossza
|
80,000 cm
|
3. csomag súlya
|
17,804 kg