Schneider-Electric
 
VW3A8306R10 picture- Schneider-electric
VW3A8306R10
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, soros Modbus kábel, RJ45, 1m
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa Csatlakozókábel
Termék kompatibilitása VW3A8306TF010
TSXCUSB485
TWDNADK70P
Modbus jelosztó blokk LU9GC3
VW3A8306TF03
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Kapocs vagy Modbus hálózati port
Modbus T-elosztódoboz
Modbus jelosztó blokk LU9GC3
Tartománykompatibilitás Altivar 61 Plus
Altistart 22
Altivar
Altivar 71Q
Altivar Process ATV900
Altivar Easy 310
Altivar 32
Lexium 32i
Altivar Process ATV900
Altivar 212
Altivar 212
Altivar IMC
Altivar Process ATV600 except Sercos drives
Altivar 38
Altivar 31C
Lexium SD3
Altivar 71 Plus
Preventa XY2
Modicon LMC078
Modicon M258
Altivar 31
Modicon M238 logikai vezérlő
Altivar 61Q
Altivar 12
Zelio Logic
Altivar Machine ATV320
Kábelhossz 1 m
Villamos csatlakozás 2 kivezetés levehető csatlakozóhoz - RJ45
Kiegészítő jellemzők
Nettó súly 0,06 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,600 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 51,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,720 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 3. csomagban 480
3.csomag magassága 75,000 cm
3. csomag szélessége 60,000 cm
3. csomag hossza 80,000 cm
3. csomag súlya 38,684 kg