Schneider-Electric
 
VW3A9523 picture- Schneider-electric
VW3A9523
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV12 és ATV320 frekvenciaváltókhoz s1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Altivar Machine ATV320
Altivar 12
Tartozék / különálló alkatrész típusa Elektromágneses összeférhetőségi készlet
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Rözítési tartozék
Termékkompatibilitás ATV12H018F1
ATV12H018M2
ATV12H018M3
ATV12H037F1
ATV12H037M2
ATV12H037M3
ATV12H055M2
ATV12H075M2
ATV12H075M3
ATV12P037F1
ATV12P037M2
ATV12P037M3
ATV12P055M2
ATV12P075M2
ATV12P075M3
ATV320...C frekvenciaváltó 0,18 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 0,37 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 0,55 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 0,75 kW motor, 200...480 V három fázis
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely Változó sebességű meghajtó
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás Rögzítő gyűrűk
EMC lemez
Csavarok
Nettó súly 0,17 kg
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 17,000 cm
1. csomag szélessége 17,000 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 219,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 50
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 22,000 kg