|
|
|
VW3A9524
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV12 és ATV320 frekvenciaváltókhoz s2
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar 12
Altivar Machine ATV320
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Elektromágneses összeférhetőségi készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV12H075F1
ATV12HU15M2
ATV12HU15M3
ATV12HU22M2
ATV12HU22M3
ATV12PU15M3
ATV12PU22M3
ATV320...C frekvenciaváltó 1,1 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 1,5 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 2,2 kW motor, 200...480 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 0,75 kW motor, 525 V három fázis
ATV320...C frekvenciaváltó 1,5 kW motor, 525 V három fázis
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Változó sebességű meghajtó
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Rögzítő gyűrűk
EMC lemez
Csavarok
|
Nettó súly
|
0,19 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
17,0 cm
|
1.csomag hossza
|
23,5 cm
|
1. csomag súlya
|
239,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
50
|
2.csomag magassága
|
75,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,0 cm
|
2. csomag hossza
|
80,0 cm
|
2. csomag súlya
|
24,95 kg