|
|
|
VW3A9535
Altivar frekvenciaváltó kiegészítő, szerelőkészlet EMC megfelelőséghez, ATV320***W/Ws 370W-4kW frekvenciaváltókhoz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Altivar Machine ATV320
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Elektromágneses összeférhetőségi készlet
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rözítési tartozék
|
Termékkompatibilitás
|
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,18 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,37 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,55 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,75 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 1,1 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 1,5 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 2,2 kW motor, 200...480 V egyfázisú
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,37 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,55 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 0,75 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 1,1 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 1,5 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 2,2 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 3 kW motor, 380...500 V három fázis
ATV320...W/ATV320...WS frekvenciaváltó 4 kW motor, 380...500 V három fázis
|
Kiegészítő jellemzők
Készlet összeállítás
|
Rögzítő gyűrűk
EMC lemez
Csavarok
|
Nettó súly
|
0,32 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7 cm
|
1. csomag szélessége
|
16,7 cm
|
1.csomag hossza
|
23,1 cm
|
1. csomag súlya
|
270 g